(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSXR08020E2120Z01
SEC-スミデュアルミル TSXR 08000E型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
30,537円
税込単価
33,591円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TSXR08020E2120Z01 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSXR08020E2120Z01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
頭部長さ(mm)
有効刃数
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSXR08020E2120Z01

20
110
20
3
21
30
30
1
3

1個

30,537( 33,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000E型の型番TSXR08020E2120Z01のページです。
型番TSXR08020E2120Z01に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSXR08025E2725Z02
TSXR08032E3432Z02
TSXR08040E4032Z03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
頭部長さ
(mm)
有効刃数 段数

77,220円

( 84,942円 )
1個 -

1日目

2512525827353524

91,260円

( 100,386円 )
1個 -

1日目

32140321034505025

131,976円

( 145,174円 )
1個 -

1日目

40150321840-6036

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました