(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSXF 13000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSXF13160R
SEC-スミデュアルミル TSXF 13000R(S)型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
143,208円
税込単価
157,529円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

TSXF13160R 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSXF13160R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSXF13160R

160
63
16
100
50.8
19.1
72
-
38
11
インチ仕様

1個

143,208( 157,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSXF 13000R(S)型の型番TSXF13160Rのページです。
型番TSXF13160Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSXF 13000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSXF13050RS
TSXF13063RS
TSXF13080R
TSXF13080RS
TSXF13100R
TSXF13160RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

47,245円

( 51,970円 )
1個 -

1日目

50406412210.41811206.3メトリック仕様

58,056円

( 63,862円 )
1個 -

1日目

63407502210.41811206.3メトリック仕様

66,480円

( 73,128円 )
1個 -

1日目

805085525.49.52014256インチ仕様

66,480円

( 73,128円 )
1個 -

1日目

80508552712.42014227メトリック仕様

90,558円

( 99,614円 )
1個 -

1日目

10063107031.7512.74627328インチ仕様

143,208円

( 157,529円 )
1個 -

1日目

16063161304016.490-299メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました