(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSX(F)08000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSX08063RS
SEC-スミデュアルミル TSX(F)08000R(S)型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
52,650円
税込単価
57,915円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TSX08063RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSX08063RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSX08063RS

63
40
6
標準ピッチ
50
22
10.4
18
11
20
6.3
メトリック仕様

1個

52,650( 57,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSX(F)08000R(S)型の型番TSX08063RSのページです。
型番TSX08063RSに関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSX(F)08000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSX08040RS
TSX08050RS
TSX08080R
TSX08080RS
TSXF08040RS
TSXF08050RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
詳細タイプ ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

39,734円

( 43,707円 )
1個 -

1日目

40404標準ピッチ33168.4149185.6メトリック仕様

42,893円

( 47,182円 )
1個 -

1日目

50405標準ピッチ412210.41811206.3メトリック仕様

59,319円

( 65,251円 )
1個 -

1日目

80507標準ピッチ5525.49.52014256インチ仕様

59,319円

( 65,251円 )
1個 -

1日目

80507標準ピッチ552712.42014227メトリック仕様

45,771円

( 50,348円 )
1個 -

1日目

40406エクストラファインピッチ33168.4149185.6メトリック仕様

53,423円

( 58,765円 )
1個 -

1日目

50408エクストラファインピッチ412210.41811206.3メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました