(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSX 13000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSX13100R
SEC-スミデュアルミル TSX 13000R(S)型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
81,432円
税込単価
89,575円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

TSX13100R 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSX13100R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSX13100R

100
63
6
70
31.75
12.7
46
27
32
8
インチ仕様

1個

81,432( 89,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSX 13000R(S)型の型番TSX13100Rのページです。
型番TSX13100Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSX 13000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSX13063RS
TSX13080R
TSX13080RS
TSX13100RS
TSX13125R
TSX13125RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

53,423円

( 58,765円 )
1個 -

1日目

63405502210.41811206.3メトリック仕様

60,372円

( 66,409円 )
1個 -

1日目

805055525.49.52014256インチ仕様

60,372円

( 66,409円 )
1個 -

1日目

80505552712.42014227メトリック仕様

81,432円

( 89,575円 )
1個 -

1日目

100506703214.446-328メトリック仕様

91,260円

( 100,386円 )
1個 -

1日目

1256378038.115.9553035.510インチ仕様

91,260円

( 100,386円 )
1個 -

1日目

125637804016.45229299メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました