(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミル GRHNM 17000型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GRHNM17200R
SEC-ゴールミル GRHNM 17000型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
208,494円
税込単価
229,343円

【特長】・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ・多刃設計(インチ当たり約3枚)

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 適応チップ材種:
    超硬コート
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    6
  • 勝手:
    右勝手
  • すくい角(半径方向):
    -6°30'~-5°
  • すくい角(軸方向):
    -6°
  • 適応チップ:
    HNEF100608DNEN-G

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GRHNM17200R 解除

Loading...

 
カタログを表示

GRHNM17200R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRHNM17200R

200
63
20
150
47.625
25.4
35
14

1個

208,494( 229,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ
・多刃設計(インチ当たり約3枚)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミル GRHNM 17000型の型番GRHNM17200Rのページです。
型番GRHNM17200Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ゴールミル GRHNM 17000型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRHNM17080R
GRHNM17100R
GRHNM17125R
GRHNM17160R
GRHNM17250R
GRHNM17315R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

85,644円

( 94,208円 )
1個 -

1日目

805086025.49.5256

101,790円

( 111,969円 )
1個 -

1日目

10050107031.7512.7328

124,254円

( 136,679円 )
1個 -

1日目

12563128038.115.93810

164,970円

( 181,467円 )
1個 -

1日目

160631610050.819.13811

267,462円

( 294,208円 )
1個 -

1日目

250632420047.62525.43514

354,510円

( 389,961円 )
1個 -

1日目

315802824047.62525.43514

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました