(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミル GRHNF 17000型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GRHNF17080R
SEC-ゴールミル GRHNF 17000型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
99,684円
税込単価
109,652円

【特長】・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ・多刃設計(インチ当たり約3枚)

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 適応チップ材種:
    超硬コート
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    6
  • 勝手:
    右勝手
  • 仕様:
    インチ仕様
  • すくい角(半径方向):
    -6°30'~-5°
  • すくい角(軸方向):
    -6°
  • 適応チップ:
    HNEF100608DNEN-G

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GRHNF17080R 解除

Loading...

 
カタログを表示

GRHNF17080R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRHNF17080R

80
50
10
60
25.4
9.5
25
6

1個

99,684( 109,652円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ
・多刃設計(インチ当たり約3枚)

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミル GRHNF 17000型の型番GRHNF17080Rのページです。
型番GRHNF17080Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ゴールミル GRHNF 17000型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRHNF17100R
GRHNF17125R
GRHNF17160R
GRHNF17200R
GRHNF17250R
GRHNF17315R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

128,466円

( 141,313円 )
1個 -

1日目

10050147031.7512.7328

165,672円

( 182,239円 )
1個 -

1日目

12563188038.115.93810

204,282円

( 224,710円 )
1個 -

1日目

160632210050.819.13811

261,144円

( 287,258円 )
1個 -

1日目

200632815047.62525.43514

348,894円

( 383,783円 )
1個 -

1日目

250633620047.62525.43514

459,810円

( 505,791円 )
1個 -

1日目

315804424047.62525.43514

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました