(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミル GFXC13000型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GFXC13200R
SEC-ゴールミル GFXC13000型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
250,614円
税込単価
275,675円

【特長】・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ・多刃設計(インチ当たり約3枚)...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 適応チップ材種:
    超硬コート / 超硬コートなし / CBN
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    1
  • 詳細タイプ:
    コースピッチ
  • 勝手:
    右勝手
  • すくい角(半径方向):
    -8°
  • すくい角(軸方向):
    -5°
  • 適応チップ:
    LNGX130508PNFN-W/LNGX130516PNFN-W/130516PNTN-W

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GFXC13200R 解除

Loading...

 
カタログを表示

GFXC13200R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFXC13200R

200
63
16
150
47.625
25.4
35
14

1個

250,614( 275,675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ
・多刃設計(インチ当たり約3枚)
・簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載
・縦使いインサートを搭載した高信頼性カッタ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミル GFXC13000型の型番GFXC13200Rのページです。
型番GFXC13200Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ゴールミル GFXC13000型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GFXC13080R
GFXC13100R
GFXC13125R
GFXC13160R
GFXC13250R
GFXC13315R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

94,068円

( 103,475円 )
1個 -

1日目

805066025.49.5256

125,658円

( 138,224円 )
1個 -

1日目

1005087031.7512.7328

157,248円

( 172,973円 )
1個 -

1日目

12563108038.115.93810

188,136円

( 206,950円 )
1個 -

1日目

160631212050.8193811

343,278円

( 377,606円 )
1個 -

1日目

250632018447.62525.43514

437,346円

( 481,081円 )
1個 -

1日目

315802424047.62525.43514

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました