(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ゴールミル GFX16000型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GFX16200R
SEC-ゴールミル GFX16000型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
385,398円
税込単価
423,938円

【特長】・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ・多刃設計(インチ当たり約3枚)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GFX16200R 解除

Loading...

 
カタログを表示

GFX16200R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFX16200R

200
63
28
150
47.625
25.4
35
14

1個

385,398( 423,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ
・多刃設計(インチ当たり約3枚)
・簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載
・縦使いインサートを搭載した高信頼性カッタ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ゴールミル GFX16000型の型番GFX16200Rのページです。
型番GFX16200Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ゴールミル GFX16000型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GFX16100R
GFX16125R
GFX16160R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

164,970円

( 181,467円 )
1個 -

1日目

10050127031.7512.7328

221,832円

( 244,015円 )
1個 -

1日目

12563168038.115.93810

275,886円

( 303,475円 )
1個 -

1日目

160632012050.8193811

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました