(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 12000E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 12000E型

通常単価(税別)
36,504円
税込単価
40,154円

住友電工ハードメタル カッター・刃先交換式エンドミル SEC-ウェーブラジアス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WFXC12025E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXC12025E

25
25

1個

36,504( 40,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル カッター・刃先交換式エンドミル SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 12000E型。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 12000E型の型番WFXC12025Eのページです。
型番WFXC12025Eに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 12000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました