(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 08000E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 08000E型

通常価格(税別)
17,667円 ~ 28,010円
税込価格
19,434円 ~ 30,811円

住友電工ハードメタル カッター・刃先交換式エンドミル SEC-ウェーブラジアス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
10
1

1個

17,667( 19,434円 )

5日目

16
16
2

1個

28,010( 30,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル カッター・刃先交換式エンドミル SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 08000E型。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル WFXC 08000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました