(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)20000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSX20080R
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)20000R(S)型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
55,950円
税込単価
61,545円

【特長】・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

RSX20080R 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSX20080R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX20080R

80
50
4
標準タイプ
55
25.4
9.5
20
14
25
6
インチ仕様

1個

55,950( 61,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現
・独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)20000R(S)型の型番RSX20080Rのページです。
型番RSX20080Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)20000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSX20080RS
RSX20100R
RSX20100RS
RSX20125R
RSX20125RS
RSX20160R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
詳細タイプ ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

55,950円

( 61,545円 )
1個 -

1日目

80504標準タイプ552712.42014227メトリック仕様

68,235円

( 75,059円 )
1個 -

1日目

100635標準タイプ7031.7512.74627328インチ仕様

68,235円

( 75,059円 )
1個 -

1日目

100505標準タイプ703214.446-328メトリック仕様

89,154円

( 98,069円 )
1個 -

1日目

125636標準タイプ8038.115.9553035.510インチ仕様

89,154円

( 98,069円 )
1個 -

1日目

125636標準タイプ804016.45229299メトリック仕様

114,426円

( 125,869円 )
1個 -

1日目

160637標準タイプ10050.819.172-3811インチ仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました