(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)12000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSX12080R
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)12000R(S)型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
61,917円
税込単価
68,109円

【特長】・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RSX12080R 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSX12080R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
詳細タイプ
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX12080R

80
50
6
標準タイプ
55
25.4
9.5
20
13
25
6
インチ仕様

1個

61,917( 68,109円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現
・独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)12000R(S)型の型番RSX12080Rのページです。
型番RSX12080Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)12000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSX12052RS
RSX12063RS
RSX12066RS
RSX12080RS
RSX12100R
RSX12100RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
詳細タイプ ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

44,086円

( 48,495円 )
1個 -

1日目

52404多刃タイプ402210.41811206.3メトリック仕様

47,456円

( 52,202円 )
1個 -

1日目

63405多刃タイプ402210.41811206.3メトリック仕様

55,107円

( 60,618円 )
1個 -

1日目

66506多刃タイプ552712.42014257メトリック仕様

61,917円

( 68,109円 )
1個 -

1日目

80506多刃タイプ552712.42014257メトリック仕様

70,902円

( 77,992円 )
1個 -

1日目

100636標準タイプ7031.7512.7462832.58インチ仕様

70,902円

( 77,992円 )
1個 -

1日目

100506多刃タイプ703214.446-328.5メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました