(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSX10050RS
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 ウェーブラジアスミルRSXガタ

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 RSX10050RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,086円
税込単価
48,495円

【特長】・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RSX10050RS 解除

Loading...

RSX10050RS の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗・低振動設計
高い操作性
超ハイレーキ設計+ 高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 低抵抗・低振動設計
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 高い操作性

※インサートサイズ12mm/16mm/20mmは最大8コーナー使用、
   8mm/10mmは最大4コーナー使用です。

性能・試験情報

寿命比較(耐欠損性)

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 寿命比較(耐欠損性)

他社品と比較し、約1.6倍の長寿命化を達成

切削振動比較

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 切削振動比較

他社品と比較し、約15%削減

切削抵抗比較

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 切削抵抗比較
被削材:SUS304 使用工具:φ50
切削条件:vc=200m/min, fz=0.5mm/t, ap=2.0mm, ae=10.0mm Wet

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

ご注意

切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 部品

注意・禁止事項

インサート取付時のご注意

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 インサートを(A)と(B)の方向から押さえて、ねじを締付ける。
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型 インサートすくい面上のマーク位置(C)のいずれかを、ボディのマーク位置(D)にあわせる。
インサートを(A)と(B)の方向から押さえて、ねじを締付ける。
インサートすくい面上のマーク位置(C)のいずれかを、ボディのマーク位置(D)にあわせる。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
詳細タイプ
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX10050RS

40
5
標準タイプ
40
22
10.4
18
11
20
6.3

1個

44,086( 48,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現
・独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

RSX10050RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型の型番RSX10050RSのページです。
型番RSX10050RSに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSX10040RS
RSX10052RS
RSXF10040RS
RSXF10050RS
RSXF10052RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
詳細タイプ ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

36,504円

( 40,154円 )
1個 -

1日目

404標準タイプ34168.4149185.6

44,086円

( 48,495円 )
1個 -

1日目

525標準タイプ402210.41811206.3

39,453円

( 43,398円 )
1個 -

1日目

405多刃タイプ34168.4149185.6

50,053円

( 55,058円 )
1個 -

1日目

506多刃タイプ402210.41811206.3

50,053円

( 55,058円 )
1個 -

1日目

526多刃タイプ402210.41811206.3

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました