(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)08000ES/10000ES/12000ES型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSX10032ES
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)08000ES/10000ES/12000ES型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
30,046円
税込単価
33,051円

【特長】・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RSX10032ES 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSX10032ES の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
頭部長さ(mm)
インサートサイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX10032ES

32
130
32
3
5
50
50
10
標準仕様

1個

30,046( 33,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現
・独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)08000ES/10000ES/12000ES型の型番RSX10032ESのページです。
型番RSX10032ESに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)08000ES/10000ES/12000ES型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSX08020ES
RSX08025ES
RSX10025ES
RSX12032ES
RSXF08020ES
RSXF08025ES
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
頭部長さ
(mm)
インサートサイズ
(mm)
仕様

24,149円

( 26,564円 )
1個 -

1日目

20100202430308標準仕様

28,853円

( 31,738円 )
1個 -

1日目

25120253440408標準仕様

25,413円

( 27,954円 )
1個 -

1日目

251302525505010標準仕様

27,098円

( 29,808円 )
1個 -

1日目

321303226505012標準仕様

27,098円

( 29,808円 )
1個 -

1日目

20100203430308多刃仕様

31,801円

( 34,981円 )
1個 -

1日目

25120254440408多刃仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました