(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WFXM 08000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WFXM08080R
SEC-ウェーブミル WFXM 08000R(S)型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
56,862円
税込単価
62,548円

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで 優れた加工品位を実現し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

WFXM08080R 解除

Loading...

 
カタログを表示

WFXM08080R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXM08080R

80
50
8
55
25.4
9.5
20
14
25
6
インチ仕様

1個

56,862( 62,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで 優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXM 08000R(S)型の型番WFXM08080Rのページです。
型番WFXM08080Rに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WFXM 08000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFXM08040RS
WFXM08050RS
WFXM08063RS
WFXM08080RS
WFXM08100R
WFXM08100RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

31,380円

( 34,518円 )
1個 -

1日目

4040433168.4149185.6メトリック仕様

36,504円

( 40,154円 )
1個 -

1日目

50405412210.41811206.3メトリック仕様

44,999円

( 49,499円 )
1個 -

1日目

63406502210.41811206.3メトリック仕様

56,862円

( 62,548円 )
1個 -

1日目

80508552712.42014257メトリック仕様

70,902円

( 77,992円 )
1個 -

1日目

10063107031.7512.74627328インチ仕様

70,902円

( 77,992円 )
1個 -

1日目

1005010703214.446-328メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました