(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WFXH 12000RS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WFXH12050RS
SEC-ウェーブミル WFXH 12000RS型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
34,328円
税込単価
37,761円

【特長】・優れた切れ味により、安定した高能率加工ができます。・多彩な加工に対応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WFXH12050RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

WFXH12050RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
ボス(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXH12050RS

50
4
41

1個

34,328( 37,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切れ味により、安定した高能率加工ができます。
・多彩な加工に対応(傾斜加工、ヘリカル加工)
全長(L)(mm):40
最大切り込み深さ(Ad)(mm):2.5

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXH 12000RS型の型番WFXH12050RSのページです。
型番WFXH12050RSに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WFXH 12000RS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFXH12063RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
ボス
(mm)

42,822円

( 47,104円 )
1個 -

1日目

63550

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました