(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WFXF08050RS
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
40,716円
税込単価
44,788円

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

WFXF08050RS 解除

Loading...

 
カタログを表示

WFXF08050RS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXF08050RS

50
40
7
41
22
10.4
18
11
20
6.3
メトリック仕様

1個

40,716( 44,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型の型番WFXF08050RSのページです。
型番WFXF08050RSに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFXF08040RS
WFXF08063RS
WFXF08080R
WFXF08080RS
WFXF08100R
WFXF08100RS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

35,171円

( 38,688円 )
1個 -

1日目

4040633168.4149185.6メトリック仕様

48,368円

( 53,205円 )
1個 -

1日目

63408502210.41811206.3メトリック仕様

61,004円

( 67,104円 )
1個 -

1日目

8050105525.49.52014256インチ仕様

61,004円

( 67,104円 )
1個 -

1日目

805010552712.42014257メトリック仕様

75,114円

( 82,625円 )
1個 -

1日目

10063127031.7512.74627328インチ仕様

75,114円

( 82,625円 )
1個 -

1日目

1005012703214.446-328メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました