(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WFX 08000E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WFX08033E
SEC-ウェーブミル WFX 08000E型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
32,643円
税込単価
35,907円

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで 優れた加工品位を実現し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WFX08033E 解除

Loading...

 
カタログを表示

WFX08033E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFX08033E

33
120
32
3
-
標準

1個

32,643( 35,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで 優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFX 08000E型の型番WFX08033Eのページです。
型番WFX08033Eに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WFX 08000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFX08025E
WFX08025E-20
WFX08028E
WFX08040E
WFX08050E
WFX08063E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
仕様

28,010円

( 30,811円 )
1個 -

1日目

2512025230標準

28,010円

( 30,811円 )
1個 -

1日目

25120202-標準

28,010円

( 30,811円 )
1個 -

1日目

28120252-標準

33,486円

( 36,835円 )
1個 -

1日目

40120323-標準

41,559円

( 45,715円 )
1個 -

1日目

50120324-標準

52,580円

( 57,838円 )
1個 -

1日目

63120325-標準

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました