(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000R(S)型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEZ17080R04
SEC-ウェーブミル WEZ 17000R(S)型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
45,221円
税込単価
49,743円

【特長】・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ40~Φ160mmまでのカッタをラインア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

型番

WEZ17080R04 解除

Loading...

 
カタログを表示

WEZ17080R04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZ17080R04

80
50
4
55
25.4
9.5
20
14
25
6
インチ仕様

1個

45,221( 49,743円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ40~Φ160mmまでのカッタをラインアップ、様々な加工用途へ適合
・刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000R(S)型の型番WEZ17080R04のページです。
型番WEZ17080R04に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZ17050RS05
WEZ17063RS04
WEZ17063RS06
WEZ17080R07
WEZ17080RS04
WEZ17080RS07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

39,546円

( 43,501円 )
1個 -

3日目

50405412210.41811206.3メトリック仕様

48,368円

( 53,205円 )
1個 -

1日目

63404502210.41811206.3メトリック仕様

45,747円

( 50,322円 )
1個 -

3日目

63406502210.41811206.3メトリック仕様

63,602円

( 69,962円 )
1個 -

1日目

805075525.49.52014256インチ仕様

54,265円

( 59,692円 )
1個 -

1日目

80504552712.42014227メトリック仕様

63,602円

( 69,962円 )
1個 -

1日目

80507552712.42014227メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました