(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZ17032EL03
SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 WEZ17032EL03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,013円
税込単価
39,614円

【特長】・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ25~Φ63mmまでのカッタをラインアッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 頭部長さ、首下長、全長の( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0/6.4のインサート使用時は最大切込み量14.5となります。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

型番

WEZ17032EL03 解除

Loading...

WEZ17032EL03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 優れた加工品位
    刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現
  • 低抵抗で優れた切れ味
    加工音の低減とバリの発生を抑制
    切れ味を追求した研磨級インサートもラインアップ

外形図

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 Fig 1外形図

Fig 1

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 Fig 2外形図

Fig 2

推奨切削条件

適用被削材

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 適用被削材

◎:最適 ○:適用 X:不適 無印:推奨しません

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 部品

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ17型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT170524PEER)
コーナー半径3.0の場合:C1.5(AOMT170530PEER)
コーナー半径3.2の場合:C1.5(AOMT170532PEER)
コーナー半径4.0の場合:C2(AOMT170540PEER)
コーナー半径5.0の場合:C5(AOMT170550PEER)
コーナー半径6.4の場合:C5(AOMT170564PEER)
標準:R1となっています。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
頭部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZ17032EL03

32
32
3
60(59.3)
-

1個

36,013( 39,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ25~Φ63mmまでのカッタをラインアップ、様々な加工用途へ適合
・刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 頭部長さ、首下長、全長の( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0/6.4のインサート使用時は最大切込み量14.5となります。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

カタログ

 

Loading...

WEZ17032EL03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型の型番WEZ17032EL03のページです。
型番WEZ17032EL03に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEZ 17000EL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZ17030EL02
WEZ17032EL02
WEZ17032EL02-30
WEZ17035EL02
WEZ17040EL02
WEZ17040EL03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
頭部長さ
(mm)

26,501円

( 29,151円 )
1個 -

3日目

30252-50(49.3)

27,203円

( 29,923円 )
1個 -

3日目

3232260(59.3)-

27,203円

( 29,923円 )
1個 -

3日目

32302-50(49.3)

28,607円

( 31,468円 )
1個 -

3日目

35322-50(49.3)

33,930円

( 37,323円 )
1個 -

3日目

40322-50(49.3)

36,738円

( 40,412円 )
1個 -

3日目

40323-50(49.3)

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました