(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZ11080R07
SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 WEZ11080R07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,085円
税込単価
64,994円

【特長】・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ40~Φ100mmまでのカッタをラインア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEZ11080R07 解除

Loading...

WEZ11080R07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 優れた加工品位
    刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現
  • 低抵抗で優れた切れ味
    加工音の低減とバリの発生を抑制
    切れ味を追求した研磨級インサートもラインアップ

外形図

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 Fig 1外形図

Fig 1

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 Fig 2外形図

Fig 2

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 Fig 3外形図

Fig 3

推奨切削条件

適用被削材

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 適用被削材

◎:最適 ○:適用 X:不適 無印:推奨しません

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 部品

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ11型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT11T324PEER)
コーナー半径3.0の場合:C2.5(AOMT11T330PEER)
コーナー半径3.2の場合:C2.5(AOMT11T332PEER)
標準:R1となっています。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZ11080R07

80
7
55
25.4
9.5
20
14
25
6
インチ仕様

1個

59,085( 64,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな傾斜加工が可能な刃径Φ40~Φ100mmまでのカッタをラインアップ、様々な加工用途へ適合
・刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(穴径)をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

WEZ11080R07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型の型番WEZ11080R07のページです。
型番WEZ11080R07に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEZ 11000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZ11050RS05
WEZ11050RS07
WEZ11063RS06
WEZ11080R10
WEZ11080RS07
WEZ11080RS10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

40,950円

( 45,045円 )
1個 -

3日目

505412210.41811206.3メトリック仕様

51,878円

( 57,066円 )
1個 -

1日目

507412210.41811206.3メトリック仕様

45,923円

( 50,515円 )
1個 -

5日目

636502210.41811206.3メトリック仕様

76,518円

( 84,170円 )
1個 -

1日目

80105525.49.52014256インチ仕様

70,902円

( 77,992円 )
1個 -

1日目

807552712.42014227メトリック仕様

76,518円

( 84,170円 )
1個 -

1日目

8010552712.42014227メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました