(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WEX 1000F型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEX1063F
SEC-ウェーブミル WEX 1000F型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
76,518円
税込単価
84,170円

【特長】・切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化・エア穴付き・高耐久性ボディ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WEX1063F 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEX1063F

63
14
48
22
10.4
18
11
20
6.3

1個

76,518( 84,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化
・エア穴付き
・高耐久性ボディ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEX 1000F型の型番WEX1063Fのページです。
型番WEX1063Fに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEX 1000F型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEX1032F
WEX1040F
WEX1050F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)

50,895円

( 55,985円 )
1個 -

1日目

32831168.4149185.6

59,319円

( 65,251円 )
1個 -

1日目

401032168.4149185.6

67,814円

( 74,595円 )
1個 -

1日目

5012382210.41811206.3

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました