(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WEX 1000E/EL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WEX1012E
SEC-ウェーブミル WEX 1000E/EL型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
16,848円
税込単価
18,533円

【特長】・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減、高精度切刃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WEX1012E 解除

Loading...

 
カタログを表示

WEX1012E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
頭部長さ(mm)
インサートサイズ(mm)
取付けねじサイズ
取付部径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEX1012E

12
80
12
3
20
標準タイプ
20
-
-
-

1個

16,848( 18,533円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減、高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現、深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上
・取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEX 1000E/EL型の型番WEX1012Eのページです。
型番WEX1012Eに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEX 1000E/EL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEX1010E
WEX1010EL
WEX1012EL
WEX1014E
WEX1014EL
WEX1016E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
詳細タイプ 頭部長さ
(mm)
インサートサイズ
(mm)
取付けねじサイズ 取付部径
(mm)

15,912円

( 17,503円 )
1個 -

5日目

105010217標準タイプ17---

16,848円

( 18,533円 )
1個 -

3日目

1010082-ロングタイプ1717°~17°9°~17°

17,316円

( 19,048円 )
1個 -

3日目

12120102-ロングタイプ2017°~17°9°~17°

20,780円

( 22,858円 )
1個 -

1日目

148016322標準タイプ22---

21,201円

( 23,321円 )
1個 -

1日目

14145123-ロングタイプ2017°~17°9°~17°

23,307円

( 25,638円 )
1個 -

1日目

169016420標準タイプ20---

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました