(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サービスボードセット CS310

サービスボードセット CS310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,215円
税込単価
64,037円

ハーフサイズのシャッター付サービスボードセット。【特長】・狭いスペースでも設置...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    サービスボード
  • セット内容(点):
    35
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 外寸(mm):
    600×120×770
  • トレイ:
    なし
  • キーロック:
    あり
  • シャッター:
  • カラー:
    レッド
  • カラー詳細:
    レッド
  • JANコード:
    4953488295986
  • トラスココード:
    432-7527
  • 重量(kg):
    20.7
  • 付属品:
    フック、スタンド、鍵
  • ケース単品質量(g):
    16700
  • セット内容1:
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14,17
  • セット内容2:
    ソケットホルダー(7個タイプ):250mm
  • セット内容3:
    ラチェットハンドル:RH3H
  • セット内容4:
    エクステンションバー:306(150mm)
  • セット内容5:
    ボールジョイント:BJ30
  • セット内容6:
    コンビネーションスパナ:CS-08,10,12,13,14,17
  • セット内容7:
    モンキレンチ(目盛付):MWR-250
  • セット内容8:
    コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
  • セット内容9:
    ペンチ:CT-175G
  • セット内容10:
    強力ニッパ:KN-150G
  • セット内容11:
    パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075,100、PGPD-001,002,003
  • セット内容12:
    コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
  • セット内容13:
    ロングボールポイントL形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
  • セット内容14:
    シャッター付サービスボード:C50B

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS310

1個

58,215( 64,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハーフサイズのシャッター付サービスボードセット。
【特長】
・狭いスペースでも設置でき、高い収納力を発揮。
・壁掛け・床置き・縦置き・横置き・いずれにも対応。
・付属の収納用フックで工具を自由にレイアウト可能。
・内容品は、使用頻度の高いサイズを厳選し、収納・管理にも非常に便利。
【用途】
・工具の管理・収納に最適。
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。

商品情報

製品仕様

CS310

CS310の外観

CS310の外観

セット内容

セット内容

製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)備考
ソケット(6角)3S-08、10、12、13、14、179.5-
ソケットホルダー(7個タイプ)250mm-
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H9.5
エクステンションバー306(150mm)9.5
ボールジョイントBJ309.5
コンビネーションスパナCS-08、10、12、13、14、179.5
モンキレンチ(目盛付)MW-2509.5
コンビネーションプライヤCP-200SG9.5
ペンチCT-175G9.5
強力ニッパKN-150G9.5
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100(−)六角軸ドライバー9.5
パワーグリップドライバー(貫通)PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー9.5
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)9.5-
ロングボールポイントL形レンチセットBL900(BL-1.5、BL-02、BL-2.5、BL-03、BL-04、BL-05、BL-06、BL-08、BL-10)9.5
シャッター付サービスボードC50B9.5

C50Bボード寸法

C50Bボード寸法

  • 9.5sq.セット。
  • セット内容:35点(CS310)、65点(CS311)
  • フック・スタンド付。
  • 鍵付。
  • ダンボール寸法: w840× d680× h200mm
  • 質量:20,700g(CS310)、23,100g(CS311)

CS310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サービスボードセット CS310の型番CS310のページです。
型番CS310に関する仕様情報を記載しております。

サービスボードセット CS310のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました