(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16ER11W-CB-AC530U
SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ【1~5個入り】 SEDセッサクコウグ

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 16ER11W-CB-AC530U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,584円
税込単価
1,742円

【特長】・3次元モールドブレーカを採用し、切りくず処理が安定・刃先逃げ面の研磨...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    AC530U
  • ブレーカ記号:
    CB

型番

16ER11W-CB-AC530U 解除

Loading...

16ER11W-CB-AC530U の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 3次元モールドブレーカを採用し、切りくず処理が安定
SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 特長
  • 住友電工ハードメタル社独自の超多層膜構造:
    先進のナノテクノロジーによりナノメートル台(1ナノメートルは10億分の1メートル)の超薄膜を交互に約千層積層することで硬度、耐熱性、靭性を大幅に向上
  • 用途に応じ被膜組成を最適化。被削材を問わず安定した加工を実現。
  • 被膜密着強度の向上により耐チッピング性を大幅に向上。
    高負荷の条件下でも安定した加工を実現。

[ABSOTECH] PVD ターニング用/ミリング用

  • 適用材種(ターニング用)
    ステンレス鋼 :AC6040M
    難削材 :AC5005S、AC5015S、AC5025S
    小型旋盤用 :AC1030U
  • 適用材種(ミリング用) :ACS2500、ACS3000、ACU2500、ACP3000、ACK3000

加工精度の高いさらい刃付きチップを大幅にラインアップ
一般産業機械、パイプまで幅広く対応

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 特長

切れ刃付近の逃げ面外周を研磨し高品位なねじ加工を実現

性能・試験情報

■切削性能

●切削抵抗比較

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 関連画像

シャープな刃先で低抵抗

被削材:S45C、M30×1.5
切削条件:Vc=150m/min、Wet、8パス
加工方法:ラジアルインフィード

●加工面比較

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 関連画像

むしれの少ない良好な加工面

被削材:S45C、M30×1.5
切削条件:Vc=150m/min、Wet、8パス
加工方法:ラジアルインフィード

外形図

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 外径用外形図

外径用

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 内径用外形図

内径用

使用方法・使用事例

使用事例

■使用実例
SKD61 機械部品おねじ加工

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 使用例

シャープエッジの効果で、ねじ山頂のバリが小さく、加工面の傷も少ない。

  • ホルダ:SSTE R2525M16
  • チップ:16ER 200ISO-CB
  • 被削材
    SKD61(45~48HRC)
    M30×2.0 長さ40mm
  • 加工方法:修正フランクインフィード 14パス
  • 回転速度:n=636rpm(Vc=60m/min)

<修正フランクインフィード>

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 使用例
  • 大ピッチねじやむしれ易い被削材に有効。
  • 切りくずの流れが一方向の為、処理性が良い。
  • トレーリングエッジ側の逃げ面摩耗を減少することができる。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ【1~5個入り】 推奨切削条件表
SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 関連画像

SSTE型の切込量の目安

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 関連画像

SSTI型の切込量の目安

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 関連画像

切削条件時の注意

  • 上表のパス数、切込みはあくまで目安です。状況に応じて増減してください。ただし、切込みの最大量は0.5mm以下としてください。
  • さらい刃つきチップを使用する場合は、総切込みに仕上げ代分を加えてください。

選定サポート情報

外径加工用

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 外径加工用

外径ねじ切り

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 外径ねじ切り

内径ねじ切り

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 内径ねじ切り

■シリーズ一覧

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ シリーズ一覧

■さらい刃について

SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 選定サポート情報

さらい刃なし

  • ねじの溝の加工は行うが、ねじ山の頂は加工しない(前工程の加工面が残る)
  • 同じチップで幅の違うピッチのねじを加工できる
  • ねじ切り加工する前工程で外径(または内径)寸法を仕上げる必要がある
  • ねじ山の角にエッジが立ちやすい
SEC- ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップ 選定サポート情報

さらい刃あり

  • ねじ規格に合う形状に加工できる
  • 特定の規格、ピッチのねじの加工しかできない
  • ねじ山をさらい刃で仕上げるため、片側0.1mm程度の仕上げ代を残す必要がある
  • ねじ山の角が取れる

型番リスト

型番
加工用途
ねじ種類
ピッチ
山数
さらい刃有無
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16ER11W-CB-AC530U

外径
ウィットワース55°(W)
-
11
あり
SSTE型
0.32

5個

1,584( 1,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元モールドブレーカを採用し、切りくず処理が安定
・刃先逃げ面の研磨により、切れ味が良く高品位なねじ加工を実現
【材種特長】
・AC530Uは小型旋盤工具のメイン材種、耐欠損性に優れ、安定長寿命、小物の粗加工から仕上げ加工まで広く適用可能

カタログ

 

Loading...

16ER11W-CB-AC530Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップの型番16ER11W-CB-AC530Uのページです。
型番16ER11W-CB-AC530Uに関する仕様情報を記載しております。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型/SSTI型用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
16ER08W-CB-AC530U
16ER100ISO-CB-AC530U
16ER10UN-CB-AC530U
16ER125ISO-CB-AC530U
16ER12UN-CB-AC530U
16ER12UNJ-CB-AC530U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途 ねじ種類 ピッチ 山数 さらい刃有無 適合ホルダ コーナーR(ノーズR)
(mm)

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径ウィットワース55°(W)-8ありSSTE型0.43

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径ISOメートル60°(M)1-ありSSTE型0.14

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径ユニファイ60°(UN)-10ありSSTE型0.33

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径ISOメートル60°(M)1.25-ありSSTE型0.15

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径ユニファイ60°(UN)-12ありSSTE型0.27

1,584円

( 1,742円 )
5個 -

1日目

外径UNJ60°(UNJ)-12ありSSTE型0.34

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました