(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板素材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0B10060012-A1
板素材 SEDセッサクコウグ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,024円
税込単価
5,526円

【特長】・超々微粒合金「AF1」:従来材種より更に微細化することで、高靱性・高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    60
  • 幅公差(mm):
    0~+1.0
  • 長さ公差(mm):
    0~+1.5
  • 厚さ公差(mm):
    +0.2~+0.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

0B10060012-A1 解除

Loading...

 
カタログを表示

0B10060012-A1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
厚さ(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0B10060012-A1

100
1.2
A1

1個

5,024( 5,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超々微粒合金「AF1」:従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です
・KH03:A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています
・KH05:超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板素材の型番0B10060012-A1のページです。
型番0B10060012-A1に関する仕様情報を記載しております。

板素材のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ワイヤ放電での部品加工用
評価 4.0満足度:4.02021/11/01
ワイヤ放電での部品加工用として購入しましたが、
研摩品ではなかった。。。
写真では研磨品のように見えたが、よく見れば板素材と書いてあるので未研摩品でした。一言研磨品でないことを付け加えた方が親切かと思います。
自社で研磨して使用したので問題ありませんでした。
材種が色々選べるのは良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
0B10060012-AF1
0B10060012-KH03
0B10060012-KH05
0B10060015-A1
0B10060015-AF1
0B10060015-KH03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
材質詳細

5,497円

( 6,047円 )
1個 -

1日目

1001.2AF1

5,024円

( 5,526円 )
1個 -

1日目

1001.2KH03

5,024円

( 5,526円 )
1個 -

1日目

1001.2KH05

6,252円

( 6,877円 )
1個 -

1日目

1001.5A1

7,560円

( 8,316円 )
1個 -

1日目

1001.5AF1

6,252円

( 6,877円 )
1個 -

1日目

1001.5KH03

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました