(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)10000M/12000M型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RSX10032M16Z3
SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)10000M/12000M型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
30,046円
税込単価
33,051円

【特長】・超硬アーバ、鋼アーバとの組み合わせで ロングな突き出し加工に対応!!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RSX10032M16Z3 解除

Loading...

 
カタログを表示

RSX10032M16Z3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
刃数(枚)
取付けねじサイズ
外径(D)(φ)
適用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSX10032M16Z3

32
63
40
3
M16
32
RDET10タイプ

1個

30,046( 33,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬アーバ、鋼アーバとの組み合わせで ロングな突き出し加工に対応!!
・BBT一体型アーバとの組み合わせで高負荷加工に対応!!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)10000M/12000M型の型番RSX10032M16Z3のページです。
型番RSX10032M16Z3に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミルRSX(F)10000M/12000M型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSX10025M12Z2
RSX12032M16Z2
RSX12040M16Z3
RSXF10025M12Z3
RSXF10032M16Z4
RSXF12032M16Z3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
刃数
(枚)
取付けねじサイズ 外径(D)
(φ)
適用インサート

25,413円

( 27,954円 )
1個 -

1日目

2556352M1225RDET10タイプ

27,098円

( 29,808円 )
1個 -

1日目

3263402M1632RDET12タイプ

33,907円

( 37,298円 )
1個 -

1日目

4063403M1640RDET12タイプ

28,361円

( 31,197円 )
1個 -

1日目

2556353M1225RDET10タイプ

33,065円

( 36,372円 )
1個 -

1日目

3263404M1632RDET10タイプ

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

3263403M1632RDET12タイプ

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました