(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BBT30-M8-50
BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用) フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
45,900円
税込単価
50,490円

住友電工ハードメタル ヘッド交換式エンドミル BBT 一体型アーバ(SEC-モ...

詳細情報を確認する

  • シャンク径 (d)(mm):
    BBT30

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

型番

BBT30-M8-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

BBT30-M8-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴径(mm)
外径(D)(φ)
M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBT30-M8-50

8.5
15.9
M8

1個

45,900( 50,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル ヘッド交換式エンドミル BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用)。

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用)の型番BBT30-M8-50のページです。
型番BBT30-M8-50に関する仕様情報を記載しております。

BBT 一体型アーバ(SEC-モジュラーツール専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBT30-M10-45
BBT30-M12-40
BBT30-M16-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径
(mm)
外径(D)
(φ)
M

45,900円

( 50,490円 )
1個 -

1日目

10.519.9M10

45,900円

( 50,490円 )
1個 -

1日目

12.524.9M12

45,900円

( 50,490円 )
1個 -

1日目

1731.9M16

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました