(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-MV型倣いバイト MVXC型

型番:MVXCL2525Q22-30
SEC-MV型倣いバイト MVXC型 ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
12,356円
税込単価
13,592円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MVXCL2525Q22-30 解除

Loading...

カタログを表示

MVXCL2525Q22-30の仕様・寸法情報

加工用途外径 / 倣い適合チップ形状V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)適合チップ切れ刃長22
勝手切込み角ISO規格外
クランプ方式二重クランプ(M)シャンク高さ(mm)25
シャンク幅(mm)25全長(mm)180
シャンク材質適合チップVCGT220530N-AW、VCGT220530N-AG、VCMT220530
クランプ駒CCM8-LONGクランプねじWB8-24、BFTX0515N
レンチTRX20、LH040 - -

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVXCL2525Q22-30

VCGT220530N-AW、VCGT220530N-AG、VCMT220530

1個

12,356( 13,592円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:倣い

・適合チップ形状:V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)

・クランプ方式:二重クランプ(M)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-MV型倣いバイト MVXC型の型番MVXCL2525Q22-30のページです。
型番MVXCL2525Q22-30に関する仕様情報を記載しております。

SEC-MV型倣いバイト MVXC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MVXCL2525Q22-20
MVXCR2525Q22-20
MVXCR2525Q22-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合チップ

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220520N-AW、VCMT220520

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220520N-AW、VCMT220520

12,356円

( 13,592円 )
1個 -

1日目

VCGT220530N-AW、VCGT220530N-AG、VCMT220530
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合チップ

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト