(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ミニバイト PBT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBT35R1212
SEC-ミニバイト PBT型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
10,320円
税込単価
11,352円

裏挽き加工用バイトPBT型。【特長】・シャープな切れ味で、仕上げ面良好

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PBT35R1212 解除

Loading...

 
カタログを表示

PBT35R1212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBT35R1212

12
12
BTR35○○
BTT0407

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏挽き加工用バイトPBT型。
【特長】
・シャープな切れ味で、仕上げ面良好

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト PBT型の型番PBT35R1212のページです。
型番PBT35R1212に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ミニバイト PBT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PBT35R1010
PBT35R1616
PBT35R2020
PBT55R1010
PBT55R1212
PBT55R1616
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
適合チップ クランプねじ

10,109円

( 11,120円 )
1個 -

1日目

1010BTR35○○BTT0407

10,741円

( 11,815円 )
1個 -

1日目

1616BTR35○○BTT0411

11,443円

( 12,587円 )
1個 -

1日目

2020BTR35○○BTT0411

10,109円

( 11,120円 )
1個 -

1日目

1010BTR55○○BTT0407

10,320円

( 11,352円 )
1個 -

1日目

1212BTR55○○BTT0407

10,741円

( 11,815円 )
1個 -

1日目

1616BTR55○○BTT0411

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました