(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-PB バイト SPB型ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPBR1212
SEC-PB バイト SPB型ホルダ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
13,058円
税込単価
14,364円

【特長】・くし刃型NC旋盤用高剛性タイプを拡充!・一種類のホルダで多用途のイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SPBR1212 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPBR1212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
適合チップ
クランプねじ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPBR1212

12
12
PBVX1102R-NB、PBVX1102R-SB、PBVX1102R-BB、PBVFW1102R、PBVFN1102R、PBVBW1102R、PBVBN1102R、PBVG1102R-030、PBVG1102R-050、PBVG1102R-100、PBVC1102R-50、PBVTF1102R、PBVTB1102R
BFTX02506N
1.5

1個

13,058( 14,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くし刃型NC旋盤用高剛性タイプを拡充!
・一種類のホルダで多用途のインサートを使い分け可能
・放射型刃物台にも対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-PB バイト SPB型ホルダの型番SPBR1212のページです。
型番SPBR1212に関する仕様情報を記載しております。

SEC-PB バイト SPB型ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPBL0808-70
SPBL0909-70
SPBR0808
SPBR0808-60
SPBR1010
SPBR1212-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
適合チップ クランプねじ 推奨締付けトルク
(N・m)

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

88PBVX1102L-NB、PBVX1102L-SB、PBVX1102L-BB、PBVC1102L-50BFTX02505N1.1

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

9.59.5PBVX1102L-NB、PBVX1102L-SB、PBVX1102L-BB、PBVC1102L-50BFTX02505N1.1

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

88PBVX1102R-NB、PBVX1102R-SB、PBVX1102R-BB、PBVFW1102R、PBVFN1102R、PBVBW1102R、PBVBN1102R、PBVG1102R-030、PBVG1102R-050、PBVG1102R-100、PBVC1102R-50、PBVTF1102R、PBVTB1102RBFTX02506N1.5

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

88PBVX1102R-NB、PBVX1102R-SB、PBVX1102R-BB、PBVFW1102R、PBVFN1102R、PBVBW1102R、PBVBN1102R、PBVG1102R-030、PBVG1102R-050、PBVG1102R-100、PBVC1102R-50、PBVTF1102R、PBVTB1102RBFTX02506N1.5

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

1010PBVX1102R-NB、PBVX1102R-SB、PBVX1102R-BB、PBVFW1102R、PBVFN1102R、PBVBW1102R、PBVBN1102R、PBVG1102R-030、PBVG1102R-050、PBVG1102R-100、PBVC1102R-50、PBVTF1102R、PBVTB1102RBFTX02506N1.5

13,058円

( 14,364円 )
1個 -

1日目

1212PBVX1102R-NB、PBVX1102R-SB、PBVX1102R-BB、PBVFW1102R、PBVFN1102R、PBVBW1102R、PBVBN1102R、PBVG1102R-030、PBVG1102R-050、PBVG1102R-100、PBVC1102R-50、PBVTF1102R、PBVTB1102RBFTX02506N1.5

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました