(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-7mm GSX20-C-2D-ACF20型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GSX20050C-2D-ACF20
GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-7mm GSX20-C-2D-ACF20型 SEDセッサクコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での...

詳細情報を確認する

型番

GSX20050C-2D-ACF20 解除

Loading...

 
カタログを表示

GSX20050C-2D-ACF20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSX20050C-2D-ACF20

0.5
1
1.4
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

2,550( 2,805円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-7mm GSX20-C-2D-ACF20型の型番GSX20050C-2D-ACF20のページです。
型番GSX20050C-2D-ACF20に関する仕様情報を記載しております。

GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-7mm GSX20-C-2D-ACF20型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GSX20100C-2D-ACF20
GSX20150C-2D-ACF20
GSX20200C-2D-ACF20
GSX20250C-2D-ACF20
GSX20300C-2D-ACF20
GSX20350C-2D-ACF20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差 首角
(°)

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

7日目

123440-0.015~015Fig1

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

7日目

1.534440-0.015~015Fig1

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

7日目

245440-0.015~015Fig1

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

7日目

2.556440-0.015~015Fig1

2,810円

( 3,091円 )
1個 -

2日目

367.5645-0.02~015Fig1

4,421円

( 4,863円 )
1個 あり

7日目

3.578.5645-0.02~015Fig1

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました