(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,864円 ~ 15,234円
税込価格
13,050円 ~ 16,757円

刃先近傍のみを外周研磨し、全周研磨級並みの高品位加工を実現します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 加工精度の高いさらい刃付きチップを大幅にラインアップ
    一般産業機械、パイプまで幅広く対応
  • 3次元モールドブレーカを採用し、切りくず処理が安定
  • 刃先逃げ面を研磨する事により、切れ味が良く高品位なねじ加工を実現
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 関連画像

切れ刃付近の逃げ面外周を研磨し高品位なねじ加工を実現

性能・試験情報

■切削性能

●切削抵抗比較

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 関連画像

シャープな刃先で低抵抗
被削材:S45C、M30×1.5
切削条件:Vc=150m/min、Wet、8パス
加工方法:ラジアルインフィード

●加工面比較

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 関連画像

むしれの少ない良好な加工面
被削材:S45C、M30×1.5
切削条件:Vc=150m/min、Wet、8パス
加工方法:ラジアルインフィード

外形図

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■敷板の取り替え方法

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例

チップを外し、敷板を露出させます。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例

敷板止めねじを1~2回転ほど緩めてください。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例

敷板を取り外し、リード角に合った敷板を取り付けます。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例

緩めた敷板止めねじを締め込みます。(推奨締付けトルク1.0~1.5N・m)

使用事例

■使用実例

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例

シャープエッジの効果で、ねじ山頂のバリが小さく、加工面の傷も少ない。

  • ホルダ:SSTE R2525M16
  • チップ:16ER 200ISO-CB
  • 被削材
    SKD61(45~48HRC)
    M30×2.0 長さ40mm
  • 加工方法:修正フランクインフィード 14パス
  • 回転速度:n=636rpm(Vc=60m/min)

<修正フランクインフィード>

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 使用例
  • 大ピッチねじやむしれ易い被削材に有効。
  • 切りくずの流れが一方向の為、処理性が良い。
  • トレーリングエッジ側の逃げ面摩耗を減少することができる。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 関連画像

SSTE型の切込量の目安

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 関連画像

切削条件時の注意

  • 上表のパス数、切込みはあくまで目安です。状況に応じて増減してください。ただし、切込みの最大量は0.5mm以下としてください。
  • さらい刃つきチップを使用する場合は、総切込みに仕上げ代分を加えてください。

選定サポート情報

■部品

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用 部品

※1:敷板止めねじ用のスパナは付属しておりません。

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
100
20.5
16
16

1個

11,864( 13,050円 )

1日目

20
20
125
30.0
20
20

1個

12,777( 14,055円 )

1日目

25
25
150
30.0
25
25

1個

15,234( 16,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先近傍のみを外周研磨し、全周研磨級並みの高品位加工を実現します。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました