(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E08E-SSHMN210-08
SEC-溝入れバイト SSH型 ブヒン (スミトモデンコウ)

SEC-溝入れバイト SSH型 E08E-SSHMN210-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,767円
税込単価
37,144円

【特長】・内部給油仕様で抜群の切りくず排出性・超硬強靭ボディで小径でも安定加工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / R溝入れ / 倣い
  • 勝手:
    なし
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
    超硬

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

E08E-SSHMN210-08 解除

Loading...

E08E-SSHMN210-08 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溝入れ用途に加え、スナップリング溝用もラインアップ

性能・試験情報

■切りくず処理性能

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

[SSH型]切りくず排出良好:小径で、切りくずのカールが安定かつスムーズに排出

[他社品]切りくず排出スペースなし:溝からの排出性が悪く、突発欠損の可能性あり

被削材:S45C、加工径:φ13mm、切削条件:Vc=50m/min、f=0.02mm/rev、ap=1.0mm、Wet(油性)

■耐びびり性能
抜群の切れ味と超硬シャンクでびびりを抑制

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

SSH型:びびりなし

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

他社品:びびり発生

被削材:S45C、加工径:φ13mm、切削条件:Vc=100m/min、f=0.01、0.02、0.03mm/rev、ap=0.2mm、Wet(油性)

■加工面品位
光沢のある美しい仕上げ面

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

SSH型:光沢あり

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

他社品:白濁

被削材:SCM440、加工径:φ30mm、切削条件:Vc=180m/min、f=0.02mm/rev、ap=0.2mm、Wet(油性)

外形図

SEC-溝入れバイト SSH型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

選定サポート情報

■適用領域

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

■部品

SEC-溝入れバイト SSH型 関連画像

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
頭部
刃先距離
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E08E-SSHMN210-08

0.74~2
8
1、1.4
8
70
7
21.0mm
4.65、4.80mm
SSH□R/L08…
BFTX02608IPS
TRX08IP
1.2

1個

33,767( 37,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部給油仕様で抜群の切りくず排出性
・超硬強靭ボディで小径でも安定加工可能
・AC1030U採用で良好な加工面品位
・最小加工径Φ8mm~対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

E08E-SSHMN210-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト SSH型の型番E08E-SSHMN210-08のページです。
型番E08E-SSHMN210-08に関する仕様情報を記載しております。

SEC-溝入れバイト SSH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E08D-SSHMN125-08
E12E-SSHMN125-08
E12F-SSHMN210-08
E12G-SSHMN300-08
E12H-SSHMN340-14
E12H-SSHMN420-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最小加工径
(mm)
最大溝深さ
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
頭部 刃先距離 適合チップ クランプねじ レンチ 締付けトルク
(N・m)

33,767円

( 37,144円 )
1個 -

1日目

0.74~281、1.4860712.5mm4.65、4.80mmSSH□R/L08…BFTX02608IPSTRX08IP1.2

42,752円

( 47,027円 )
1個 -

1日目

0.74~281、1.412701112.5mm4.65、4.80mmSSH□R/L08…BFTX02608IPSTRX08IP1.2

42,752円

( 47,027円 )
1個 -

1日目

0.74~281、1.412801121.0mm4.65、4.80mmSSH□R/L08…BFTX02608IPSTRX08IP1.2

42,752円

( 47,027円 )
1個 -

1日目

0.74~281、1.412901130.0mm4.65、4.80mmSSH□R/L08…BFTX02608IPSTRX08IP1.2

42,752円

( 47,027円 )
1個 -

1日目

0.74~3141.2~4121001134.0mm9.00mmSSH□R/L14…BFTX0412IPSLT15IP5

42,752円

( 47,027円 )
1個 -

1日目

0.74~281、1.4121001142.0mm4.65、4.80mmSSH□R/L08…BFTX02608IPSTRX08IP1.2

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました