(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNDSL2020K-610
SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 SEDセッサクコウグ

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 GNDSL2020K-610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,234円
税込単価
16,757円

外径多機能・浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプオン式。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 倣い / 横送り
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    BX0520
  • レンチ:
    LH040
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GNDSL2020K-610 解除

Loading...

GNDSL2020K-610 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能ボディ

SEC-溝入れバイトGND型は一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現

多彩なチップブレーカ

SEC-溝入れバイトGND型は加工用途に応じた10種類のチップブレーカをラインアップ。多彩な場面で安定した切りくず処理が可能

適用チップブレーカ種類用途
MG溝入れ・横送り汎用
ML低送り
GG溝入れ・突切り汎用
GL低送り
GF低抵抗
CG突切り汎用
CF低抵抗
RG外径倣い汎用
RN倣い・ぬすみ汎用
GA多機能非鉄金属用

外形図

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像
SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

切削条件時の注意

端面溝入れ加工時には推奨切削条件の下限側の条件で、切りくずが伸びるように加工してください。
突切り加工時は、被削材中心付近で送り量を30%~50%程度に下げてください。

適用被削材

■インサート材種選択ガイド

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

選定サポート情報

■外径加工用 ストレート型 シリーズ一覧

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

◎:最適、○:適用可

■部品

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

注意・禁止事項

■インサート取付け時の注意点

  • (1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
  • (2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
  • (3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
  • (4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
  • (5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

インサートは座面に平行に取付け/インサートは確実に奥まで差し込む

■ホルダセット時の注意点

  • (1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
  • (2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
  • (3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
  • (4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
  • (5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
  • (6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。
SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

加工物に対して垂直に取付け/オーバーハングは短くセット/突切り加工時の芯高調整/上クランプ部上面に給油

■横送り加工時の切込み

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

横送り加工時の切込みはインサートにより異なります。

■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型 関連画像

 

刃幅
(mm)
引き上げ加工時の最大切込み
(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*CW=2.0はRN型ブレーカのみ

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNDSL2020K-610

6
10
20
20
125
34
20
20
GC□N60○○-□□

1個

15,234( 16,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径多機能・浅溝用(溝入れ・横送り・倣い用)。クランプオン式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

GNDSL2020K-610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型の型番GNDSL2020K-610のページです。
型番GNDSL2020K-610に関する仕様情報を記載しております。

SEC-溝入れバイト(外径多機能・浅溝用・溝入れ・横送り・倣い用) GNDS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GNDSL2020K-306
GNDSL2020K-410
GNDSL2020K-510
GNDSL2525M-206
GNDSL2525M-306
GNDSL2525M-410
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
適合チップ

15,234円

( 16,757円 )
1個 -

1日目

362020125302020GC□□30○○-□□

15,234円

( 16,757円 )
1個 -

1日目

4102020125342020GC□□40○○-□□

15,234円

( 16,757円 )
1個 -

1日目

5102020125342020GC□N50○○-□□

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

262525150302525GC□□20○○-□□

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

362525150302525GC□□30○○-□□

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

4102525150342525GC□□40○○-□□

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました