(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,048円 ~ 20,780円
税込価格
20,953円 ~ 22,858円

一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    ぬすみ
  • ホルダ角度(°):
    45
  • タイプ:
    一体型
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    BX0520
  • レンチ:
    LH040
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高性能ボディ

SEC-溝入れバイトGND型は一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現

外形図

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像
SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

適用被削材

■インサート材種選択ガイド

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

選定サポート情報

■ぬすみ加工用 シリーズ一覧

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

◎:最適

■部品

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

注意・禁止事項

■ぬすみ加工時の注意点

被削材からぬすみ深さまでの距離

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像
刃幅
CW(mm)
ぬすみ深さ
APMX(mm)
被削材からぬすみ深さまでの距離
APMX2(mm)
2.01.50.64
3.02.00.79
4.03.01.29
5.03.51.44
6.04.01.59
  • ぬすみ加工時は、各刃幅でRN型ブレーカの溝入れ時の条件を推奨します。
  • 被削材との干渉防止のため、各GNDN型ホルダで設定している最小加工径(DMIN)以下の加工径では使用しないでください。
SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像
  • 被削材:SCM435
  • 溝幅:3.0mm
  • ホルダ:GNDNR2020K-320-020
  • インサート:GCMN3015-RN
  • 切削条件:Vc=100m/min、f=0.1mm/rev
  • ぬすみ深さ=1.0mm、Wet

■インサート取付け時の注意点

  • (1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
  • (2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
  • (3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
  • (4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
  • (5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。
SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

インサートは座面に平行に取付け/インサートは確実に奥まで差し込む

■ホルダセット時の注意点

  • (1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
  • (2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
  • (3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
  • (4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
  • (5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。
  • (6)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。
SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像

加工物に対して垂直に取付け/オーバーハングは短くセット/突切り加工時の芯高調整/上クランプ部上面に給油

■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型 関連画像
刃幅
(mm)
引き上げ加工時の最大切込み
(mm)
CWE1
2.0*0.10
3.00.15
4.00.20
5.00.25
6.00.30
7.00.35
8.00.40

*CW=2.0はRN型ブレーカのみ

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1.5
20
20
125
35
23
20
GCMN2010-RN

1個

19,095( 21,005円 )

1日目

3
2
20
20
125
35
23
20
GCMN3015-RN

1個

19,095( 21,005円 )

1日目

4
3
20
20
125
37
24
20
GCMN4020-RN

1個

19,095( 21,005円 )

1日目

5
3.5
20
20
125
40
25
20
GCMN5025-RN

1個

19,095( 21,005円 )

1日目

6
4
20
20
125
40
25
20
GCMN6030-RN

1個

19,095( 21,005円 )

1日目

2
1.5
25
25
150
35
28
25
GCMN2010-RN

1個

19,048( 20,953円 )

3日目

3
2
25
25
150
35
28
25
GCMN3015-RN

1個

20,780( 22,858円 )

1日目

4
3
25
25
150
37
29
25
GCMN4020-RN

1個

20,780( 22,858円 )

1日目

5
3.5
25
25
150
40
30
25
GCMN5025-RN

1個

20,780( 22,858円 )

1日目

6
4
25
25
150
40
30
25
GCMN6030-RN

1個

20,780( 22,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(ぬすみ加工用) GNDN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました