(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S22X-CKBB-F
ツインヘッドホルダ CKBB型 SEDセッサクコウグ

ツインヘッドホルダ CKBB型 S22X-CKBB-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,046円
税込単価
33,051円

1本のホルダで異なる2種類の加工に対応でき、ドリルスリーブ刃物台に工具をプラス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S22X-CKBB-F 解除

Loading...

S22X-CKBB-F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2種類の刃先を搭載できる多機能工具

自動旋盤加工で1工程追加が可能

■15アイテムを標準在庫化。シャンクサイズは5種類。(φ15.875、φ16.0、φ19.05、φ20.0、φ22.0)

  • (1)内径+内径の組み合わせ。さらに、端面溝入れ+端面溝入れも可能。
  • (2)要求精度の高い内径加工を、1本のホルダで粗加工・仕上加工に分けて加工できます。

高精度+簡単操作

  • 2種類のチップ刃先芯高の差は0~40μm、高精度加工に対応
  • 極小径ボーリングバイトCKB型と同様の縦置きクランプで、高い芯高位置精度

工具移動量低減によるアイドルタイム削減

2工程を1本のホルダで加工できるので、刃物台の移動量が減少

性能・試験情報

■CKB型クランプ方式

ツインヘッドホルダ CKBB型 関連画像

高いインデックス精度/簡単操作のチップ交換

外形図

ツインヘッドホルダ CKBB型 外形図

選定サポート情報

■適用領域

ツインヘッドホルダ CKBB型 選定サポート情報

内径φ21.8~22.8mm以下*の被削材でご使用下さい。
*装着するチップにより異なります。

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
シャンク高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S22X-CKBB-F

22
20

1個

30,046( 33,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本のホルダで異なる2種類の加工に対応でき、ドリルスリーブ刃物台に工具をプラス1本搭載可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S22X-CKBB-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインヘッドホルダ CKBB型の型番S22X-CKBB-Fのページです。
型番S22X-CKBB-Fに関する仕様情報を記載しております。

ツインヘッドホルダ CKBB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S1588X-CKBB-F
S16X-CKBB-F
S1905X-CKBB-F
S20X-CKBB-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク径
(mm)
シャンク高さ
(mm)

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

15.87515

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

1615

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

19.0517

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

2018

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました