(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E06D2-SEXCR03-06P
スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 ブヒン (スミトモデンコウ)

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 E06D2-SEXCR03-06P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,275円
税込単価
36,603円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:ISO規格外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

E06D2-SEXCR03-06P 解除

Loading...

E06D2-SEXCR03-06P の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 新開発のクランプ機構による高精度な刃先位置決めを実現
  • 小径領域の切削加工を切削化することで高能率加工を実現
  • 刃先交換チップタイプ
  • 最小加工径:φ4.0~6.0mm
スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 関連画像

2コーナインサート使用

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 関連画像

<新開発クランプ機構>

後端にテーパ面を施したバイトと、内部に位置決めピンを備えたスリーブとの組み合わせにより、高精度な刃先位置決めを実現。
スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 関連画像

外形図

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■取付け方法

(1)アライメント治具をスリーブ内にセットされている位置決めピンにあたるまで挿入し、2つのセットスクリューを締付ける。アライメント治具も固定する。
スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用方法
(2)スリーブを設備に取りつけ、ボルトで仮止めする。
スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用方法

(3)スリーブを少しずつ回転させ、アライメント治具の平取り面が水平になるように調整する。

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用方法

アライメント治具で調整したスリーブにバイトをセットすれば、自動的に刃先位置がオンセンターにセットされます。

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用方法

(4)ツールプリセッターを用いてバイトの直径寸法を測定します。

使用事例

■小物自動車部品

SEXC型は、他社品の4倍以上の寿命延長を示し安定加工を実現

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用事例

加工内容:φ7.1内径加工
・SEXC:2,700個
・他社ろう付けCBNバイト:600個

  • ホルダ:E06D3-SEXC、R03-06P
  • チップ:2NU-ECXA、030X02LF(BN2000)
  • 切削条件:Vc=156m/min(7,000min-1)、f=0.03mm/rev、ap=0.10mm、Wet(エマルジョン)

■軸受鋼 小物自動車部品

SEXC型は、他社ろう付けCBNバイトの1.5倍寿命を達成し工具費の大幅低減を達成

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 使用事例

・SEXC:1,500個
・他社ろう付けCBNバイト:1,000個

  • ホルダ:E06D2-SEXC、R/L03-04P
  • チップ:2NU-ECXA、030X02LF(BN2000)
  • 切削条件:Vc=50m/min(4,000min-1)、f=0.02mm/rev、ap=0.02mm、Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 推奨切削条件表

※低速加工ではびびりと刃先チッピング発生のおそれがあります。
※過剰な切込みは、工具にたわみを発生させ、寸法精度の悪化を招きます。

選定サポート情報

■適用領域

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 適用領域

■部品

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型 部品

SEXC型には別売のスリーブHBSM6020が必要です。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
全長(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E06D2-SEXCR03-06P

6
36.75
MIB1.6-3

1個

33,275( 36,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:ISO規格外・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

E06D2-SEXCR03-06Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型の型番E06D2-SEXCR03-06Pのページです。
型番E06D2-SEXCR03-06Pに関する仕様情報を記載しております。

スミボロン小径ボーリングバイト SEXC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E06D2-SEXCL03-06P
E06D2-SEXCR03-04P
E06D2-SEXCR03-05P
E06D3-SEXCL03-04P
E06D3-SEXCL03-05P
E06D3-SEXCL03-06P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 最小加工径
(mm)
全長
(mm)
クランプねじ

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

636.75MIB1.6-3

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

433.75MIB1.6-2

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

535.25MIB1.6-2.5

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

437.75MIB1.6-2

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

540.25MIB1.6-2.5

33,275円

( 36,603円 )
1個 -

1日目

642.75MIB1.6-3

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました