(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,231円 ~ 21,198円
税込価格
15,654円 ~ 23,318円

【特長】・焼入鋼内径加工において、最小加工径Φ2.5mmを実現・新開発のクラン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 焼入鋼内径加工において、最小加工径φ2.5mmを実現
  • 新開発のクランプ機構による高精度な刃先位置決めを実現
  • 小径領域の切削加工を切削化することで高能率加工を実現
  • ろう付けタイプ
  • 最小加工径:φ2.5~5.0mm
スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 関連画像

高品位でユニークな刃先形状

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 関連画像

<新開発クランプ機構>

後端にテーパ面を施したバイトと、内部に位置決めピンを備えたスリーブとの組み合わせにより、高精度な刃先位置決めを実現。
スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 関連画像

外形図

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■取付け方法

(1)アライメント治具をスリーブ内にセットされている位置決めピンにあたるまで挿入し、2つのセットスクリューを締付ける。アライメント治具も固定する。
スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用方法
(2)スリーブを設備に取りつけ、ボルトで仮止めする。
スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用方法

(3)スリーブを少しずつ回転させ、アライメント治具の平取り面が水平になるように調整する。

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用方法

アライメント治具で調整したスリーブにバイトをセットすれば、自動的に刃先位置がオンセンターにセットされます。

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用方法

(4)ツールプリセッターを用いてバイトの直径寸法を測定します。

使用事例

BSME型は、他社CBNバイトの2倍以上の寿命を示し安定加工を実現

■機械部品

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用事例

加工内容:円維面加工
・BSME:3,600個
・他社CBNバイト:400~1,500個

  • 工具:BSME R30020D3S6
  • 材種:BN2000
  • 切削条件:Vc=28~48m/min、f=0.02mm/rev、ap=0.02-0,05mm、Wet、(油性)

■焼入合金鋼 バルブ部品

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 使用事例

・BSME:1,700個
・他社CBNバイト:600個

  • 工具:BSME R50020D2S6
  • 材種:BN2000
  • 切削条件:Vc=135m/min(7,500min-1)、f=0.02mm/rev、ap=0.10mm、Dry

推奨切削条件

推奨切削条件表

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 推奨切削条件表

※低速加工ではびびりと刃先チッピング発生のおそれがあります。
※過剰な切込みは、工具にたわみを発生させ、寸法精度の悪化を招きます。

選定サポート情報

■適用領域

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型 適用領域

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
32

1個

18,055( 19,861円 )

1日目

2.5
34.5

1個

14,231( 15,654円 )

5日目

3
32.8

1個

18,538( 20,392円 )

1日目

3
35.8

1個

18,538( 20,392円 )

1日目

3.5
33.5

1個

18,941( 20,835円 )

1日目

3.5
37

1個

18,941( 20,835円 )

1日目

4
33.9

1個

19,506( 21,457円 )

1日目

4
37.9

1個

19,506( 21,457円 )

1日目

4.5
35

1個

20,634( 22,697円 )

1日目

4.5
39.5

1個

20,634( 22,697円 )

1日目

5
35.8

1個

21,198( 23,318円 )

1日目

5
40.8

1個

21,198( 23,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼内径加工において、最小加工径Φ2.5mmを実現
・新開発のクランプ機構による高精度な刃先位置決めを実現
・小径領域のさらなる切削化により、研磨加工に代わる高能率加工を実現
・ろう付けタイプBSME型、加工径Φ2.5~5.0mmまで対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン小径ボーリングバイト BSME型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました