(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNZ606R
スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型 バイト

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型 BNZ606R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,394円
税込単価
24,633円

【仕様】・加工用途:内径・通し穴/端面・止まり穴・適合チップ形状:ISO規格外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

BNZ606R 解除

Loading...

BNZ606R の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 特殊ワンユースインサートの採用で、最小加工径φ7mmを実現!
  • 先端まで超硬合金のシャンクと強固なクランプによる、高剛性な刃先交換タイプ
  • ワンユースインサートの採用で、優れた経済性と工具管理の簡素化を両立!

外形図

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

主軸回転速度 n2,000min-1 以上回転速度が低い場合、切削中にびびり音を発し、刃先にチッピングを生じることがあります。
切込み ap0.03~0.2mm切込みを大きくとりすぎた場合バイトのたわみが大きくなり加工穴精度が悪くなります。
送り量 f0.03~0.1mm/rev-

選定サポート情報

■ボーリングバイトの種類

●超硬シャンクタイプ

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型 選定サポート情報

ショートシャンクを新設
浅穴加工での利便性と経済性を向上

■シャンク材質の選定

加工方法バーの種類
鋼シャンクSumiTurnXバー超硬シャンク
一般鋼浅穴加工
(L/D<3)

(経済的)

(高速加工)
-
深穴加工
(L/D>3)
-
(経済的)
ワイパーチップによる
高能率加工
--
焼入鋼・高硬度材の加工--
高精度加工--

◎第1推奨、○第2推奨

部品

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型 部品

注意・禁止事項

■使用上の注意点

  • (1)バイトのオーバーハング量はできるだけ少なくしてご使用下さい。(最大L/φD=5を限界として下さい)
  • (2)加工物の振れを最小限度に管理することが、工具寿命にも影響します。
  • (3)できるだけ加工穴径に近いバイトをお選び下さい。
  • (4)小径では周速があがりませんが、できるだけ高速でお使いいただくことで、工具寿命を延長できます。

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNZ606R

7
6
80
5.5

1個

22,394( 24,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・加工用途:内径・通し穴/端面・止まり穴
・適合チップ形状:ISO規格外
・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

BNZ606Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型の型番BNZ606Rのページです。
型番BNZ606Rに関する仕様情報を記載しております。

スミボロン小径ボーリングバイト BNZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNZ608R
BNZ610R
BNZ612R
BNZ616R
BNZ620R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)

23,166円

( 25,483円 )
1個 -

1日目

981007.5

25,623円

( 28,185円 )
1個 -

1日目

11101259.5

30,748円

( 33,823円 )
1個 -

1日目

131213011

47,385円

( 52,124円 )
1個 -

1日目

171614515

63,602円

( 69,962円 )
1個 -

1日目

212016019

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました