(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-SWUP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S12M-SWUPR1102-14
SEC-ボーリングバイト S-SWUP型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
11,303円
税込単価
12,433円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:W(六角形)・適合チップ逃げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S12M-SWUPR1102-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

S12M-SWUPR1102-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S12M-SWUPR1102-14

11
14
12
150
11
WP□□1102
BFTX02505N
TRX08
1.1

1個

11,303( 12,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴

・適合チップ形状:W(六角形)

・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)

・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SWUP型の型番S12M-SWUPR1102-14のページです。
型番S12M-SWUPR1102-14に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト S-SWUP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S12M-SWUPL1102-14
S16Q-SWUPL1102-18
S16Q-SWUPL1603-18
S16Q-SWUPR1102-18
S16Q-SWUPR1603-18
S20R-SWUPL1603-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

11,303円

( 12,433円 )
1個 -

1日目

11141215011WP□□1102BFTX02505NTRX081.1

11,513円

( 12,664円 )
1個 -

1日目

11181618015WP□□1102BFTX02505NTRX081.1

11,513円

( 12,664円 )
1個 -

1日目

16181618015WP□□1603BFTX0407NTRX153.4

11,513円

( 12,664円 )
1個 -

1日目

11181618015WP□□1102BFTX02505NTRX081.1

11,513円

( 12,664円 )
1個 -

1日目

16181618015WP□□1603BFTX0407NTRX153.4

14,181円

( 15,599円 )
1個 -

1日目

16222020018WP□□1603BFTX0407NTRX153.4

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました