(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-SVQB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S40T-SVQBL1604-50
SEC-ボーリングバイト S-SVQB型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
25,413円
税込単価
27,954円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S40T-SVQBL1604-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

S40T-SVQBL1604-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
シート止めねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S40T-SVQBL1604-50

16
50
40
300
37
VB□□1604
BFTX03508
SVP32
BH03504
TRX10、LH020
2

1個

25,413( 27,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴/倣い

・適合チップ形状:V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)

・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SVQB型の型番S40T-SVQBL1604-50のページです。
型番S40T-SVQBL1604-50に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト S-SVQB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S20R-SVQBR1103-25
S25S-SVQBL1103-32
S25S-SVQBL1604-34
S25S-SVQBR1103-32
S25S-SVQBR1604-34
S40T-SVQBR1604-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ シート シート止めねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

15,093円

( 16,602円 )
1個 -

1日目

11252020018VB□□1103BFTX02508NV--TRX081.5

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

11322525023VB□□1103BFTX02508NV--TRX081.5

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

16342525023VB□□1604BFTX03508--TRX102

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

11322525023VB□□1103BFTX02508NV--TRX081.5

16,989円

( 18,688円 )
1個 -

1日目

16342525023VB□□1604BFTX03508--TRX102

25,413円

( 27,954円 )
1個 -

1日目

16504030037VB□□1604BFTX03508SVP32BH03504TRX10、LH0202

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました