(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-SDZC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEC-ボーリングバイト S-SDZC型

通常価格(税別)
11,934円 ~ 15,725円
税込価格
13,127円 ~ 17,298円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
07
13
10
150
9
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5

1個

11,934( 13,127円 )

1日目

07
16
12
150
11
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5

1個

11,934( 13,127円 )

1日目

07
20
16
180
15
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5

1個

12,987( 14,286円 )

1日目

11
23
16
180
15
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4

1個

12,987( 14,286円 )

1日目

11
25
20
200
18
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4

1個

13,760( 15,136円 )

1日目

11
32
25
250
22
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4

1個

15,725( 17,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴/倣い

・適合チップ形状:D(55°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)

・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SDZC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました