(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-PWLN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S32S-PWLNR0804-40
SEC-ボーリングバイト S-PWLN型 ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
26,192円
税込単価
28,811円

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:W(六角形)・適合チップ逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

S32S-PWLNR0804-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

S32S-PWLNR0804-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S32S-PWLNR0804-40

08
40
32
250
30
WN□□0804
LCS4
LSW42B
LH030

1個

26,192( 28,811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・加工用途:端面/止まり穴
・適合チップ形状:W(六角形)
・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)
・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-PWLN型の型番S32S-PWLNR0804-40のページです。
型番S32S-PWLNR0804-40に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト S-PWLN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S32S-PWLNL0604-40
S32S-PWLNL0804-40
S32S-PWLNR0604-40
S40T-PWLNL0804-50
S40T-PWLNR0804-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ シート レンチ

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

06403225030WN□□0604LCS3LSW317LH025

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

08403225030WN□□0804LCS4LSW42BLH030

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

06403225030WN□□0604LCS3LSW317LH025

37,277円

( 41,005円 )
1個 -

1日目

08504030037WN□□0804LCS4LSW42BLH030

37,277円

( 41,005円 )
1個 -

1日目

08504030037WN□□0804LCS4LSW42BLH030

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました