(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト S-DWLN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S25R-DWLNR0804-32
SEC-ボーリングバイト S-DWLN型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
23,166円
税込単価
25,483円

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:W(六角形)・適合チップ逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

S25R-DWLNR0804-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

S25R-DWLNR0804-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプセット
シート
シート止めねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25R-DWLNR0804-32

32
25
200
23
WN□□0804
SCP-2
WNS0803B
BFTX0307N

1個

23,166( 25,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:W(六角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-DWLN型の型番S25R-DWLNR0804-32のページです。
型番S25R-DWLNR0804-32に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト S-DWLN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S25R-DWLNL0804-32
S32S-DWLNL0604-40
S32S-DWLNL0804-40
S32S-DWLNR0604-40
S32S-DWLNR0804-40
S40T-DWLNL0804-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプセット シート シート止めねじ

23,166円

( 25,483円 )
1個 -

1日目

322520023WN□□0804SCP-2WNS0803BBFTX0307N

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

403225030WN□□0604SCP-4WNS0603BBFTX0307N

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

403225030WN□□0804SCP-2WNS0804BBFTX0409N

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

403225030WN□□0604SCP-4WNS0603BBFTX0307N

28,572円

( 31,429円 )
1個 -

1日目

403225030WN□□0804SCP-2WNS0804BBFTX0409N

37,277円

( 41,005円 )
1個 -

1日目

504030037WN□□0804SCP-2WNS0804BBFTX0409N

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました