(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D32T-DDUNL1506-40
SEC-ボーリングバイト D-DDUN型 SEDセッサクコウグ

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型 D32T-DDUNL1506-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,269円
税込単価
72,896円

【商品仕様】・防振機構付き鋼シャンクタイプ・油穴付・ダブルクランプ式・内径・通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

D32T-DDUNL1506-40 解除

Loading...

D32T-DDUNL1506-40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型 選定サポート情報-2

ツーリング別選択ガイド

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型 選定サポート情報-1

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプセット
シート
シート止めねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D32T-DDUNL1506-40

15
40
32
300
30
DN□□1506
SCP-2
DNS1506B
BFTX0409N

1個

66,269( 72,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防振機構付き鋼シャンクタイプ
・油穴付
・ダブルクランプ式
・内径・通し穴/倣い加工用

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

D32T-DDUNL1506-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型の型番D32T-DDUNL1506-40のページです。
型番D32T-DDUNL1506-40に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト D-DDUN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D32T-DDUNL1104-40
D32T-DDUNR1104-40
D32T-DDUNR1506-40
D40U-DDUNR1506-50
D40UDDUNL150650
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプセット シート シート止めねじ

66,269円

( 72,896円 )
1個 -

1日目

11403230030DN□□1104SCP-1DNS1104BBFTX0307N

66,269円

( 72,896円 )
1個 -

1日目

11403230030DN□□1104SCP-1DNS1104BBFTX0307N

66,269円

( 72,896円 )
1個 -

1日目

15403230030DN□□1506SCP-2DNS1506BBFTX0409N

128,466円

( 141,313円 )
1個 -

1日目

15504035037DN□□1506SCP-2DNS1506BBFTX0409N

128,466円

( 141,313円 )
1個 -

1日目

15504035037DN□□1506SCP-2DNS1506BBFTX0409N

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました