(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト D-DCLN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D40U-DCLNR1204-50
SEC-ボーリングバイト D-DCLN型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
128,466円
税込単価
141,313円

防振機構付き鋼シャンクタイプ。油穴付。ダブルクランプ式。奥端面加工用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

D40U-DCLNR1204-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

D40U-DCLNR1204-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シート
シート止めねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D40U-DCLNR1204-50

50
6
40
350
37
CNS1204B
BFTX0409N

1個

128,466( 141,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防振機構付き鋼シャンクタイプ。油穴付。ダブルクランプ式。奥端面加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト D-DCLN型の型番D40U-DCLNR1204-50のページです。
型番D40U-DCLNR1204-50に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト D-DCLN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D25T-DCLNL1204-32
D25T-DCLNR1204-32
D32T-DCLNL1204-40
D32T-DCLNR1204-40
D40U-DCLNL1204-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 最小加工径
(mm)
突き出し長さ(L/D) シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
シート シート止めねじ

59,951円

( 65,946円 )
1個 -

1日目

3262530023CNS1203BBFTX0307N

54,957円

( 60,453円 )
1個 -

3日目

3262530023CNS1203BBFTX0307N

66,269円

( 72,896円 )
1個 -

1日目

4063230030CNS1204BBFTX0409N

60,748円

( 66,823円 )
1個 -

5日目

4063230030CNS1204BBFTX0409N

128,466円

( 141,313円 )
1個 -

1日目

50~64035037CNS1204BBFTX0409N

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました