(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト B-PTFN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B32U-PTFNR1604-40
SEC-ボーリングバイト B-PTFN型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
57,917円
税込単価
63,709円

防振機構付き鋼シャンクタイプ。レバーロック式。止まり穴加工用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

B32U-PTFNR1604-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

B32U-PTFNR1604-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B32U-PTFNR1604-40

40
32
350
30

1個

57,917( 63,709円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防振機構付き鋼シャンクタイプ。レバーロック式。止まり穴加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト B-PTFN型の型番B32U-PTFNR1604-40のページです。
型番B32U-PTFNR1604-40に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト B-PTFN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B25T-PTFNR1604-32
B40W-PTFNR1604-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)

52,318円

( 57,550円 )
1個 -

3日目

322530023

122,148円

( 134,363円 )
1個 -

1日目

504045037

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました