(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト A-SVUC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A16Q-SVUCR1103-25
SEC-ボーリングバイト A-SVUC型 ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
14,883円
税込単価
16,371円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A16Q-SVUCR1103-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

A16Q-SVUCR1103-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16Q-SVUCR1103-25

11
25
16
180
15
VC□□1103
BFTX02508NV
TRX08
1.5

1個

14,883( 16,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】

・加工用途:内径/通し穴/倣い

・適合チップ形状:V(35°ひし形)

・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)

・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト A-SVUC型の型番A16Q-SVUCR1103-25のページです。
型番A16Q-SVUCR1103-25に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト A-SVUC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A16Q-SVUCL1103-25
A20R-SVUCL1103-28
A20R-SVUCR1103-28
A25S-SVUCL1103-32
A25S-SVUCL1604-34
A25S-SVUCR1103-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

14,883円

( 16,371円 )
1個 -

1日目

11251618015VC□□1103BFTX02508NVTRX081.5

18,112円

( 19,923円 )
1個 -

1日目

11282020018VC□□1103BFTX02508NVTRX081.5

18,112円

( 19,923円 )
1個 -

1日目

11282020018VC□□1103BFTX02508NVTRX081.5

20,358円

( 22,394円 )
1個 -

1日目

11322525023VC□□1103BFTX02508NVTRX081.5

20,358円

( 22,394円 )
1個 -

1日目

16342525023VC□□1604BFTX03508TRX102

20,358円

( 22,394円 )
1個 -

1日目

11322525023VC□□1103BFTX02508NVTRX081.5

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました