(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ボーリングバイト A-STUP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A10K-STUPL1103-12
SEC-ボーリングバイト A-STUP型 ブヒン (スミトモデンコウ)

通常単価(税別)
12,636円
税込単価
13,900円

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A10K-STUPL1103-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

A10K-STUPL1103-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10K-STUPL1103-12

11
12
10
125
9
TP□□1103
BFTX0306N
TRX10
2

1個

12,636( 13,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/止まり穴・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト A-STUP型の型番A10K-STUPL1103-12のページです。
型番A10K-STUPL1103-12に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ボーリングバイト A-STUP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A08H-STUPR0802-10
A08H-STUPR0902-10
A10K-STUPL1102-12
A10K-STUPR1102-12
A10K-STUPR1103-12
A12M-STUPL1102-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

11,585円

( 12,744円 )
1個 -

5日目

081081007TP□□0802BFTX0204NTRX060.5

12,636円

( 13,900円 )
1個 -

1日目

091081007TP□□0902BFTX02505NTRX081.1

12,636円

( 13,900円 )
1個 -

1日目

1112101259TP□□1102BFTX02505NTRX081.1

12,636円

( 13,900円 )
1個 -

1日目

1112101259TP□□1102BFTX02505NTRX081.1

12,636円

( 13,900円 )
1個 -

1日目

1112101259TP□□1103BFTX0306NTRX102

12,987円

( 14,286円 )
1個 -

1日目

11141215011TP□□1102BFTX02506NTRX081.5

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました